系统参考
包裹/纸箱机械夹爪
夹紧和制动元件 | 系统解决方案 | 物流 | 内部物流
挑战
客户提出的任务是:抓取尺寸各异、重达 20 kg 的堆垛包。为了向机械手堆垛程序发送反馈消息,还要监控相应的堆垛包高度。
解决方案
我们开发了一款具有抓取行程模块和动力行程模块的气动机械夹爪,简单却高效。此外还集成有堆垛包高度传感元件。另外,机械夹爪还可以实现紧密的层叠或堆叠。
重点和技术数据
设置文章
驱动方式 | PNEU |
最大夹持力 | 1200 [N] |
夹持设计 | KRAFT |
夹持安全装置 | KLE |
最大行程 | 250 [mm] |
IP 等级 | IP40 |
系统重量 | 56 [kg] |
最大工件重量 | 20 [kg] |
最高工件温度 | 80 [°C] |
内置标准组件